{"product":{"productId":"agid.5604","price":5069.78,"name":"MÄTKLOCKA DIGITAL, ALUMINIUM, W2=25,PIX=0,01, UN3091 RISKKL. 9 FARLIGT GODS"},"currency":"SEK"}
Mätklocka
digital
aluminium
- Inspänningsskaft Ø 8 mm
- Kan ställas om mellan mm/tum
- Upplösning upp till 0,001 mm
- Kapslingsklass IP 54
- Mätspindel härdad och slipad
Försäljningsenhet
5 069,78 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Mätklocka
Utförande 1
digital
Material
grundkropp
aluminium
PIX=upplösning i mm
0,01
W2=spann
25
A
78,4
B
53,4
Byggmått
mm A / B
78,4 / 53,4
Mätkraft
N
0,6 - 1,10
Noggrannhet
mm
0,010
Riskklass för farligt gods
riskklass 9 för farligt gods
RoHS
true
UN-nr
UN 3091
UNSPSC Code
41111603
Upprepningsprecision
µm
2 (±2s)
Utförande
Mätklocka
Utförande
Preset
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Mätspindel i rostfritt stål.
Mätspindel i rostfritt stål.
Utförande
Mätspindel härdad och slipad.
Anmärkning
Avläsningsområde vridbart 280°
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Utbytbar mätspets
Gänga M2.5
Skyddsklass IP42
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Utbytbar mätspets
Gänga M2.5
Skyddsklass IP42
Funktioner
– Måttsystem som kan växlas mellan mm och tum
– PRESET
Avstängningsbar elektronik.
6-siffrig LCD-display.
Extra stora siffror.
Sifferhöjd 8,5 mm.
Max. körhastighet 1,5 m/s.
Datagränssnitt: Digimatic, Opto RS-232C, USB som fabriksstandard.
Batteritid ca 2 000 timmar.
Levereras med batteri av typen CR2032.
– PRESET
Avstängningsbar elektronik.
6-siffrig LCD-display.
Extra stora siffror.
Sifferhöjd 8,5 mm.
Max. körhastighet 1,5 m/s.
Datagränssnitt: Digimatic, Opto RS-232C, USB som fabriksstandard.
Batteritid ca 2 000 timmar.
Levereras med batteri av typen CR2032.
Tillbehör
Reservbatteri typ CR2032
Beställningsnummer 32510-20.
Beställningsnummer 32510-20.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.