Spännelement
aluminium
svart
eloxerad
- För fastklämning av runda tvärsnitt
- Kan justeras steglöst
- Snabb fastklämning tack vare enkel konstruktion
- Verktygslös fastklämning med vinghandtaget
354,26 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännelement
Storlek
3
Utförande 2
med vinghandtag
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
Komponentens yta
högglansförkromat
D1=Innerdiameter
10
D=Innerdiameter
10
D2
18
D3
14
H
60,6
H1
20
H2
15
H3
18
H4
25,6
H5
24
L
50
L1
22
L2
14,5
Beskrivning
Material
Hylsa och bult i stål.
Klämstycke i höghållfast aluminium.
Vinghandtag i termoplast, svartgrå.
Klämstycke i höghållfast aluminium.
Vinghandtag i termoplast, svartgrå.
Utförande
Hylsa och bult högglansförkromade.
Klämstycke svart anodiserat.
Klämstycke svart anodiserat.
Anmärkning
Steglöst inställbart. Snabb fastklämning med vinghandtaget.
På begäran
Olika kombinationer av diameter D och D1.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.