Material
Ledarm i aluminium.
Kulor och kulskålar i stål.
Mätklockshållare i stål.
Magneter i stål.
Kulor och kulskålar i stål.
Mätklockshållare i stål.
Magneter i stål.
Utförande
Mätklockshållare, tenifer-belagd.
Ledarm, anodiserad.
Ledarm, anodiserad.
Visa mer
Visa mindre
Spännelement i aluminium med magnetfot, form A
från
5 687,98 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännelement i aluminium med magnetfot, form B
från
6 570,51 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännelement i aluminium med magnetfot, form C
från
7 134,46 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Ledarm i aluminium.
Kulor och kulskålar i stål.
Mätklockshållare i stål.
Magneter i stål.
Kulor och kulskålar i stål.
Mätklockshållare i stål.
Magneter i stål.
Utförande
Mätklockshållare, tenifer-belagd.
Ledarm, anodiserad.
Ledarm, anodiserad.
Anmärkning
3D-spännelement från norelem står för perfekta mätningar till μ-området, maximal användarvänlighet, perfekt stabilitet, högsta spännkraft, fullkomlig tillförlitlighet och lång livslängd.
Spännelementen består av en magnetfot som en omkopplingsbar permanentmagnet med slipad prismatisk sula och platt, exakt baksida, spännelementet med central mekanisk klämma för enhandsmanövrering samt en fin- och mikroinställbar mätklockshållare.
Hos spännelement sker uppspänningen av elementet inte simultant, utan i följd, nedifrån och upp. Spänningen lossas i omvänd ordning. Därmed ökar användarvänligheten avsevärt vid finjustering.
Dessutom skyddas elementet från skador. Elementet spänns upp mekaniskt, vilket garanterar en lång livslängd och gör det helt underhållsfritt.
Plötsliga tryckfall vid varierande temperaturförhållanden är uteslutet. Uppspänning under längre tidsperioder görs utan problem.
Ledarmarna är starkt dimensionerade och därmed mycket stabila. Dessutom är formerna ergonomiskt avrundade för bekväm hantering.
Kullederna består av kulor med större diameter och en exakt passform mot motstycket. Effekten blir, förutom en enorm spännkraft, även permanent mjuk justering tack vare ett mycket jämnt glidförhållande.
På mätenhetshållarna kan man välja mellan finjustering, spelfri finjustering eller μ-exakt permanent och spelfri mikrofinjustering av mätklockorna.
Mätklockshållare:
Form A: finjustering 1,4 mm/U.
Form B: finjustering spelfri 0,6 mm/U.
Form C: mikrofinjustering spelfri 0,1 mm/U.
Spännelementen består av en magnetfot som en omkopplingsbar permanentmagnet med slipad prismatisk sula och platt, exakt baksida, spännelementet med central mekanisk klämma för enhandsmanövrering samt en fin- och mikroinställbar mätklockshållare.
Hos spännelement sker uppspänningen av elementet inte simultant, utan i följd, nedifrån och upp. Spänningen lossas i omvänd ordning. Därmed ökar användarvänligheten avsevärt vid finjustering.
Dessutom skyddas elementet från skador. Elementet spänns upp mekaniskt, vilket garanterar en lång livslängd och gör det helt underhållsfritt.
Plötsliga tryckfall vid varierande temperaturförhållanden är uteslutet. Uppspänning under längre tidsperioder görs utan problem.
Ledarmarna är starkt dimensionerade och därmed mycket stabila. Dessutom är formerna ergonomiskt avrundade för bekväm hantering.
Kullederna består av kulor med större diameter och en exakt passform mot motstycket. Effekten blir, förutom en enorm spännkraft, även permanent mjuk justering tack vare ett mycket jämnt glidförhållande.
På mätenhetshållarna kan man välja mellan finjustering, spelfri finjustering eller μ-exakt permanent och spelfri mikrofinjustering av mätklockorna.
Mätklockshållare:
Form A: finjustering 1,4 mm/U.
Form B: finjustering spelfri 0,6 mm/U.
Form C: mikrofinjustering spelfri 0,1 mm/U.