text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Magnetstativ
Utförande 1
med magnetfot
Material grundkropp
rostfritt stål
H1=Total höjd
305
H6=Höjd
305
Anslutningsgänga
M10
Häftkraft N
900
Magnetfot bredd
50
Magnetfot höjd
55
Magnetfot längd
75
Pelar-Ø
16
Pelarhöjd
250
RoHS
true
UNSPSC Code
41111605

Beskrivning

Anmärkning
Magnetfot med Till-/Frånkoppling (se även 09210-03).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också