text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
LED-lampor för system, maskiner och kopplingsskåp i dagsljusvitt. Mycket smal konstruktion. Kapslingsklass IP54.
Material
Hus: aluminium.
Skiva: polykarbonat (PC).
Ändskydd: plast (PA).
Lamphållare: plast.
Utförande
Hus: naturfärg anodiserat.
Skiva: klar, spricksäker.
Ändskydd: svarta.
Lamphållare: svart.
Anmärkning
LED-lampor i robust industrikvalitet för maskin- och kopplingsskåpsbelysning.

LED-lamporna har en M12-kontaktanslutning för strömingång. Den är integrerad i ändskydden på sidorna. Strömförsörjningens anslutning sker via en kontaktanslutning av typen M12x1 (tre- till fempolig).

LED-lamporna med klara täckskydd lyser upp många tillämpningar där hög belysningsstyrka och detaljerad belysning är viktigt. Dagsljusvitt, ljusfärg 5600K. Utstrålningsvinkeln är 120°.

Dimbar via styrenheten (86091-02) som säljs separat. Styrenheten kan dimma samt tända/släcka LED-lamporna steglöst.

Lamporna fästes med den medföljande lamphållaren.

Sats 1: Lång lamphållare för fällbar montering (vridbar 360° i steg om 15°).
Sats 2: Kort lamphållare för stel montering.

Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-märkning.
DIN EN 62471.
Temperaturområde
-10 °C till +60 °C.
Fördelar
Plastskyddet skyddar LED-listen från damm och stänkvatten upp till skyddsklass IP54. Med sin kompakta design och en längd på 350 mm är LED-lamporna perfekta för maskiner och system som inte utsätts för någon speciell påfrestning.

Tack vare LED-lampornas långa livslängd på upp till 100 000 timmar (L80/B10) är de nästan underhållsfria.
Ritningsinformation
1) Ingångssida
Tillbehör
82100-20 nätdel 24 V DC.
86090-25 lamphållare.
86091-02 styrenhet till dimmer.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också