text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
LED-lamporna i dagsljusvitt monteras platt och är olje-, kylmedels- och smörjmedelsbeständiga. De står emot urflisning och har en hög temperaturbeständighet. Tack vare det 4 mm tjocka, spricksäkra säkerhetsglaset och den därmed förbundna höga kapslingsklassen på IP67/IP69K lämpar sig LED-lamporna mycket väl för krävande omgivningsvillkor.
Material
Hus: aluminium.
Skiva: säkerhetsglas (4 mm).
Ändskydd: aluminium.
Utförande
Hus: naturfärg anodiserat.
Ändskydd: naturfärg anodiserat.
Anmärkning
LED-lampor i robust industrikvalitet för maskinbelysning. LED-lamporna sitter i en aluminiumprofil. Via de gängade hålen i ändskydden kan de fästas i profilspår och på ytelement med tillbehörsdelarna som finns som tillval.

LED-lamporna har en M12-kontaktanslutning för strömingång. Den är integrerad i ändskydden på sidorna. Strömförsörjningens anslutning sker via en kontaktanslutning av typen M12x1 (tre- till fempolig).

LED-lamporna ger ett jämnt, bländningsfritt och flimmerfritt ljus i arbetsvänligt dagsljusvitt, ljusfärg 5600K, genom en glasskiva med diffusor. Utstrålningsvinkeln är 100°.

Dimbar via styrenheten (86091-02) som säljs separat. Styrenheten kan dimma samt tända/släcka LED-lamporna steglöst.

Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-märkning.
DIN EN 62471.
Temperaturområde
-30 °C till +70 °C.
Fördelar
Huset av hög kvalitet består av aluminium, vilket garanterar en lång livslängd, stabilitet och låg vikt. Kapslingsklass IP67/IP69K innebär att lamporna är mycket väl lämpade för användning i maskiner. Lamporna uppnår en färgåtergivning på > 85. De imponerar med hög ljuseffekt och mycket bra färgåtergivning samt stor ljusspridning.

Tack vare LED-lampornas långa livslängd på upp till 100 000 timmar (L80/B10) är de nästan underhållsfria.
Ritningsinformation
1) Ingångssida
Tillbehör
82100-20 nätdel 24 V DC.
86090-20 monteringsvinkel.
86091-02 styrenhet till dimmer.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också