Material
Hus: aluminium.
Ändskydd: plast PA, kolfiberförstärkt.
Skiva: polykarbonat.
Knapp: plast ABS/PA.
Ändskydd: plast PA, kolfiberförstärkt.
Skiva: polykarbonat.
Knapp: plast ABS/PA.
Utförande
Hus: anodiserat i naturfärg (ESD-utförande anodiserat i svart).
Ändskydd: svarta.
Skiva: transparent.
Knapp: blå, kan belysas (ESD-utförande orange, kan belysas).
Ändskydd: svarta.
Skiva: transparent.
Knapp: blå, kan belysas (ESD-utförande orange, kan belysas).
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus: aluminium.
Ändskydd: plast PA, kolfiberförstärkt.
Skiva: polykarbonat.
Knapp: plast ABS/PA.
Ändskydd: plast PA, kolfiberförstärkt.
Skiva: polykarbonat.
Knapp: plast ABS/PA.
Utförande
Hus: anodiserat i naturfärg (ESD-utförande anodiserat i svart).
Ändskydd: svarta.
Skiva: transparent.
Knapp: blå, kan belysas (ESD-utförande orange, kan belysas).
Ändskydd: svarta.
Skiva: transparent.
Knapp: blå, kan belysas (ESD-utförande orange, kan belysas).
Anmärkning
LED-lampor i robust industrikvalitet för belysning på arbetsplatsen. LED-lamporna sitter i en aluminiumprofil med ett spår 8, typ I på baksidan. Via spåret kan de fästas i profilspår och på ytelement med tillbehörsdelarna som finns som tillval.
LED-lamporna har en strömingång och en strömutgång. Den är integrerad i ändskydden på sidorna. Anslutning till strömförsörjningen sker via nätkabeln som köps separat. Med en skarvkoppling eller en skarvkabel kan flera LED-lampor anslutas direkt eller med avstånd till varandra (seriekoppling av max. 6 grenuttag, kabellängd max. 8 m för nät- och skarvkabel. Anslutningseffekt max. 3500 W). Ytterligare LED-lampor eller grenuttag kan anslutas till strömutgången.
LED-lamporna tänds, släcks och dimras med dimmerknappen på lampans ingångssida. Den senast inställda ljusstyrkan sparas och används automatiskt nästa gång man tänder lampan.
LED-lamporna har en skiva med små konformade prismor som ger ett jämnt, bländningsfritt och flimmerfritt ljus i neutralt vit färg för att få en behaglig belysning på arbetsplatsen. Tack vare LED:ernas långa livslängd på upp till 100 000 timmar är de nästan underhållsfria.
LED-lamporna har en strömingång och en strömutgång. Den är integrerad i ändskydden på sidorna. Anslutning till strömförsörjningen sker via nätkabeln som köps separat. Med en skarvkoppling eller en skarvkabel kan flera LED-lampor anslutas direkt eller med avstånd till varandra (seriekoppling av max. 6 grenuttag, kabellängd max. 8 m för nät- och skarvkabel. Anslutningseffekt max. 3500 W). Ytterligare LED-lampor eller grenuttag kan anslutas till strömutgången.
LED-lamporna tänds, släcks och dimras med dimmerknappen på lampans ingångssida. Den senast inställda ljusstyrkan sparas och används automatiskt nästa gång man tänder lampan.
LED-lamporna har en skiva med små konformade prismor som ger ett jämnt, bländningsfritt och flimmerfritt ljus i neutralt vit färg för att få en behaglig belysning på arbetsplatsen. Tack vare LED:ernas långa livslängd på upp till 100 000 timmar är de nästan underhållsfria.
Temperaturområde
0 °C till +40 °C.
Ritningsinformation
1) Ingångssida
Tillbehör
80161 nätkabel.
80161-05 skarvkabel.
80161-10 skarvkopplingar.
80161-49 täcklock.
07075-01 spårmutter direktförbindning.
07075-02 spårmutter profilförbindning.
10242-01 vinkel i stål.
10905 förbindningsplattor.
80161-05 skarvkabel.
80161-10 skarvkopplingar.
80161-49 täcklock.
07075-01 spårmutter direktförbindning.
07075-02 spårmutter profilförbindning.
10242-01 vinkel i stål.
10905 förbindningsplattor.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.