{"product":{"productId":"agid.35058","price":14587.49,"name":"Ställdon i rostfritt stål eller aluminium för linjärenheter"},"currency":"SEK"}
Material
Hus, rostfritt stål eller aluminium.
Adapter, rostfritt stål.
Adapter, rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Ställdon i rostfritt stål eller aluminium för linjärenheter, form A
från
14 819,96 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Ställdon i rostfritt stål eller aluminium för linjärenheter, form B
från
14 587,49 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Ställdon är fullständiga mekatroniska system. De består av en batterilös multiturn-pulsgivare, en drivenhet och en motor samt integrerad effekt- och styrelektronik.
Ställdon är intelligenta justeringsenheter som monteras på en maskinaxel eller spindel. De konverterar registrerade körkommandon till mekaniska rotationer och driver på så sätt maskinaxeln. För att förhindra att drivenheten roterar med maskinaxeln används monteringssatsen (85000-51), som består av vridmomentstöd och monteringsvinklar.
Ställdon är intelligenta justeringsenheter som monteras på en maskinaxel eller spindel. De konverterar registrerade körkommandon till mekaniska rotationer och driver på så sätt maskinaxeln. För att förhindra att drivenheten roterar med maskinaxeln används monteringssatsen (85000-51), som består av vridmomentstöd och monteringsvinklar.
Material
Hus, rostfritt stål eller aluminium.
Adapter, rostfritt stål.
Adapter, rostfritt stål.
Anmärkning
Ställdonen behöver två matningsspänningar mellan 24 V till 30 V DC. Drivenheterna är utrustade med en mekanisk manuell nödmanövrering, som möjliggör manuell manövrering vid t.ex. strömavbrott. Med servicekontakten (mini-USB) kan drivenheterna även konfigureras med supportverktyget.
Användning
Ställdonen är inte dimensionerade för konstant drift vid nominellt vridmoment, utan för korttidsdrift. För inkopplingstiden gäller följande intervall: Vid 100 % lastmoment är inkopplingstiden 25 %, vilket motsvarar ett nominellt driftsätt S2 med en bastid på 4 minuter. Inkopplingstid = 1 minut följs av en tomgångstid på 3 minuter. Vid reducerat lastmoment kan inkopplingstiden vara upp till 50 % beroende på miljöförhållanden och tillämpning. Andra driftsätt fastställs med en l2t- och temperaturövervakning samt en inställbar strömbegränsning. Inom ramen för detta fastställande är ett högre kortvarigt igångsättningsmoment tillåtet.
Montage
Ställdonen kan monteras med den smala sidan antingen horisontell eller vertikal mot maskinaxeln. Det är viktigt att kraftuttaget (bärlager) och vridmomentstödets fästpunkt (flytande lagring) ligger i linje med varandra för att minska den mekaniska spänningen på alla komponenter mycket som möjligt. Vid horisontell montering monteras ställdonen med den smala sidan uppåt. Montering i tvärläge, dvs. med bredsidan uppåt, är endast tillåten efter noggrann bedömning av monteringssituationen och med tillverkarens tillåtelse.
För monteringskonceptet krävs bärlager och flytande lagring. Bärlagret tar upp ställdonets massa genom att ställdonet monteras direkt kraftbundet på maskinaxeln med en monterad ihålig axel med klämringar. Vridmomentstöden förhindrar att ställdonet medroterar och fungerar som flytande lagring för att jämna ut eventuella obalanserade rörelser på kraftuttaget.
För monteringskonceptet krävs bärlager och flytande lagring. Bärlagret tar upp ställdonets massa genom att ställdonet monteras direkt kraftbundet på maskinaxeln med en monterad ihålig axel med klämringar. Vridmomentstöden förhindrar att ställdonet medroterar och fungerar som flytande lagring för att jämna ut eventuella obalanserade rörelser på kraftuttaget.
På begäran
programvara.
Ritningsinformation
1. Statusdisplay – enhet (LED1)
2. Statusdisplay – kommunikation (LED2)
3. Kommunikationsgränssnitt (IN)
4. Kommunikationsgränssnitt (OUT)
5. Funktionsjord (gängstift M4)
6. Utdragbara blindpluggar för justeringselement
7. Utdragbara blindpluggar för manuell justering
8. Matningskontakt spänningsmatning
9. Statusdisplay – IO-Link-status (LED1)
10. Statusdisplay – IO-Link-kommunikation (LED2)
11. Kontaktanslutning M12: Kommunikationsgränssnitt
12. Gängstift M4 (funktionsjord)
13. Utdragbara blindpluggar för justeringselement
14. Utdragbara blindpluggar för serviceändamål
15. Matningskontakt M12: Spänningsmatning
16. Monteringsläge horisontellt
17. Monteringsläge vertikalt
18. Tvärläge
19. Maskinaxel
20. Glidlager
21. Vridmomentstöd
22. Stiftskruv
2. Statusdisplay – kommunikation (LED2)
3. Kommunikationsgränssnitt (IN)
4. Kommunikationsgränssnitt (OUT)
5. Funktionsjord (gängstift M4)
6. Utdragbara blindpluggar för justeringselement
7. Utdragbara blindpluggar för manuell justering
8. Matningskontakt spänningsmatning
9. Statusdisplay – IO-Link-status (LED1)
10. Statusdisplay – IO-Link-kommunikation (LED2)
11. Kontaktanslutning M12: Kommunikationsgränssnitt
12. Gängstift M4 (funktionsjord)
13. Utdragbara blindpluggar för justeringselement
14. Utdragbara blindpluggar för serviceändamål
15. Matningskontakt M12: Spänningsmatning
16. Monteringsläge horisontellt
17. Monteringsläge vertikalt
18. Tvärläge
19. Maskinaxel
20. Glidlager
21. Vridmomentstöd
22. Stiftskruv
Tillbehör
Monteringssats, rostfritt stål för ställdon 85000-51
Kontaktanslutning för ställdon 80150-30.
Kontaktanslutning för ställdon 80150-30.