Kabelgenomföringsplatta
polyamid
svart
- Hög packningsdensitet
- Hög dragavlastning
- Hög IP-kapslingsklass
- Mycket enkel användning och montering
- Många ledningningsdiametrar
262,93 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kabelgenomföringsplatta
Material grundkropp
polyamid
Färg grundkropp
svart
KD=Max. antal genomföringar
17
Antal x kabel-Ø
17X5-9,2
Beskrivning
Material
Ram i polyamid PA66 GF25 V-0.
Elastomerplatta EPDM, ozonbeständig enligt DIN 53509, nivå 0 (bästa nivån).
Tätning TPE TPV.
Elastomerplatta EPDM, ozonbeständig enligt DIN 53509, nivå 0 (bästa nivån).
Tätning TPE TPV.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Kabelgenomföringsplattorna passar för genomföring av ledningar utan kontakter (ej förtillverkade ledningar). De kan användas till kablar, ledningar, slangar trycklufts- och hydraulledningar.
Ledningarna kan föras in utan man behöver göra hål först. Elastomerplattan anpassar sig till ledningarna och ger optimal tätning och dragavlastning. Genomföringar som inte behövs förblir slutna och tätade.
Finns med olika genomföringar och som blindplatta.
Kapslingsklass IP66.
Certifikat / Uppfyllda normer:
UL 514B
UL / CSA file E140310
Ledningarna kan föras in utan man behöver göra hål först. Elastomerplattan anpassar sig till ledningarna och ger optimal tätning och dragavlastning. Genomföringar som inte behövs förblir slutna och tätade.
Finns med olika genomföringar och som blindplatta.
Kapslingsklass IP66.
Certifikat / Uppfyllda normer:
UL 514B
UL / CSA file E140310
Temperaturområde
-30 °C till +100 °C
Montage
För monteringsurtag 36 x 112 mm.
Kabelgenomföringsplattorna kan hakas fast med snäppfästen i urtaget utan verktyg (för plåttjocklekar på 1,5 - 2,0 mm).
För plåttjocklekar över 2,0 mm eller om skruvfäste krävs kan kabelgenomföringsplattorna skruvas fast med M5-skruv i hålen.
Kabelgenomföringsplattorna kan hakas fast med snäppfästen i urtaget utan verktyg (för plåttjocklekar på 1,5 - 2,0 mm).
För plåttjocklekar över 2,0 mm eller om skruvfäste krävs kan kabelgenomföringsplattorna skruvas fast med M5-skruv i hålen.
Ritningsinformation
1) Montageöppning
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.