text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kragmuttrar
Material grundkropp
polyamid
Färg grundkropp
ljusgrå RAL 7035
D=Gänga
M16x1,5
H=Höjd
5
Max. åtdragningsmoment på NV1 Nm
2,5
RoHS
true
SW1
22

Beskrivning

Material

Polyamid (PA6).

Mässing.

Rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Plast ljusgrå RAL 7035.
Förnicklad mässing.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Sexkantmuttrar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. För säker fastsättning av kabelförskruvningar och tillbehörsdelar.
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C (plast).
-60 °C till +200 °C (metall).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också