{"product":{"productId":"agid.23642","price":7835.21,"name":"SLANG HYGIENISK DESIGN, NW=12, D1=16,D=11,8, S=2,1, L=50M POLYAMID 1 PIECE =50 METERS"},"currency":"SEK"}
Slang
hygienisk design
polyamid
- Kapslingsklass IP 68
- Korrosionsbeständiga
- EHEDG-certifierade skruvförband
- Hög vibrationsbeständighet
- Optimal dragavlastning
Försäljningsenhet
7 835,21 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Slang
Utförande 1
hygienisk design
Material
grundkropp
polyamid
D1=Ytterdiameter
16
D=innerdiameter
11,8
L=Längd
50M
S=Max. väggtjocklek
2,1
Nominell vidd
12
RoHS
true
UNSPSC Code
31161519
Beskrivning
Material
Kabelförskruvning rostfritt stål: ytterdelar 1.4404, Innerdelar 1.4305.
Kabelförskruvning plast: polyamid.
Tätningsinsats kabelförskruvning: TPU.
Slang: polyamid.
Utförande
Kabelförskruvning: blankt rostfritt stål; transparent plast
Slang: belagd.
Slang: belagd.
Anmärkning
Mellanläggsbrickor ingår.
Metrisk gänga EN 60423.
Kapslingsklass IP 66, IP 68 till 15 bar, IP 69K.
Dragavlastning enligt EU-standard 62444.
Med EHEDG-certifiering.
Tätningsinsats fri från djurprodukter.
Metrisk gänga EN 60423.
Kapslingsklass IP 66, IP 68 till 15 bar, IP 69K.
Dragavlastning enligt EU-standard 62444.
Med EHEDG-certifiering.
Tätningsinsats fri från djurprodukter.
Temperaturområde
Kabelförskruvning rostfritt stål: -40 °C till +85 °C.
Kabelförskruvning plast: -20 °C till +85 °C.
Slang: -20 °C till +95 °C.
Kabelförskruvning plast: -20 °C till +85 °C.
Slang: -20 °C till +95 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.