Material
Polyamid (PA6).
Tätning CR.
Tätning CR.
Utförande
Plast ljusgrå RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polyamid (PA6).
Tätning CR.
Tätning CR.
Utförande
Plast ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Gängade pluggar med metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423. För säker förslutning av gängade eller genomgående hål som inte används.
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Kapslingsklass IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturområde
-40 °C till +100 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.