Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: magnetiskt, reedkontakter
Spänningstyp: DC (likspänning).
Monteringstyp: delvis infälld.
Kapslingsklass: IP67
Spänningstyp: DC (likspänning).
Monteringstyp: delvis infälld.
Kapslingsklass: IP67
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: magnetiskt, reedkontakter
Spänningstyp: DC (likspänning).
Monteringstyp: delvis infälld.
Kapslingsklass: IP67
Spänningstyp: DC (likspänning).
Monteringstyp: delvis infälld.
Kapslingsklass: IP67
Beställningsinformation
De olika säkerhetsbrytarna behöver ett passande manöverdon. Manöverdonet måste beställas separat.
Anmärkning
Magnetiska säkerhetsbrytare för skyddsdörrar, skyddskåpor och luckor. När skyddsanordningen öppnas, stängs anläggningen av automatiskt på ett säkert sätt.
Säkerhetsbrytarna arbetar beröringsfritt via ett kodat magnetsystem. Elektroniken sitter i ett helt ingjutet hus. Beroende på utförande visas kopplingsstatusen via en LED.
Certifikat:
TÜV, cULus, EAC.
Standarder som uppfylls:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Säkerhetsbrytarna arbetar beröringsfritt via ett kodat magnetsystem. Elektroniken sitter i ett helt ingjutet hus. Beroende på utförande visas kopplingsstatusen via en LED.
Certifikat:
TÜV, cULus, EAC.
Standarder som uppfylls:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Ritningsinformation
1) höger
2) vänster
2) vänster
Tillbehör
Manöverdon för säkerhetsbrytare med magnetkodning 83455-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.