text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: RFID.
Spänningstyp: DC (likspänning).
Monteringstyp: ej infälld.
Kapslingsklass: IP67
Beställningsinformation
De olika säkerhetsbrytarna behöver ett passande manöverdon. Manöverdonet måste beställas separat.
Anmärkning
Säkerhetsbrytare med RFID-teknik för skyddsdörrar, skyddskåpor och luckor. När skyddsanordningen öppnas, stängs anläggningen av automatiskt på ett säkert sätt.

Säkerhetsbrytarna arbetar beröringsfritt via RFID. Elektroniken sitter i ett helt ingjutet hus. Upp till 31 sensorer kan seriekopplas. Därför passar de även i anläggningar där flera skyddsdörrar ska övervakas.

Kopplingsstatusen visas via tre LED:er.
Gul: driftstatus.
Grön: försörjningsspänning.
Röd: fel.

Certifikat:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Standarder som uppfylls:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Manövrering
83456-11182: Universell kodning. Varje lämpligt manöverdon identifieras av säkerhetsbrytaren. Låg kodningsnivå enligt ISO 14119.

83456-21182: Individuell kodning, kan läras in flera gånger. För att manöverdonet ska identifieras av säkerhetsbrytaren måste det tilldelas till brytaren genom en inlärning vid idrifttagningen. Denna tilldelning ger en mycket hög säkerhet mot manipulation. Hög kodningsnivå enligt ISO 14119. Säkerhetsbrytaren identifierar endast inlärda manöverdon. Om ett nytt manöverdon lärs in spärras koden för det tidigare manöverdonet.
Temperaturområde
-25 °C till +65 °C.
Säkerhet
Performance Level, till: e
Kategori enligt EN 13849: 4
PFH-värde: 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), lämplig på: 3
Tillbehör
Manöverdon för säkerhetsbrytare med RFID-kodning 83456-10.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också