Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: RFID.
Kapslingsklass: IP67
Kapslingsklass: IP67
Visa mer
Visa mindre
Manöverdon för säkerhetsbrytare med RFID-kodning, Form A
från
175,77 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Manöverdon för säkerhetsbrytare med RFID-kodning, Form B
från
175,77 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i plast, termoplast.
Utförande
Funktionssätt: RFID.
Kapslingsklass: IP67
Kapslingsklass: IP67
Anmärkning
Manöverdon för säkerhetsbrytare med RFID-kodning. När manöverdonet är inom kopplingsavståndets område (skyddsdörren stängd), kopplas säkerhetsbrytarens halvledarutgångar.
Temperaturområde
-25 °C till +65 °C.
Tillbehör
Säkerhetsbrytare med RFID-kodning 83456.