Positionsbrytare
snabbkoppling
plast
- Tillförlitlig även under extrema förhållanden
- Säker positionsregistrering
- Många olika kombinationer är möjliga tack vare modulbaserad konstruktion
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- Enkel att installera
347,20 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Positionsbrytare
Utförande 1
snabbkoppling
Material grundkropp
plast
A=Anslutningstvärsnitt max.
0,34-1,5
Anslutningstyp
skruvanslutning
Antal öppnare
2
Avisoleringslängd mm
5-6
Kabelförskruvning
M20 brytbar
Kapslingsklass
IP66/IP67
Kopplingsfrekvens
5000
Manövreringshastighet max. m/s
0,5
Manövreringshastighet mm/min.
10
Märkstötspänningshållfasthet
4
Märkstötspänningshållfasthet U
300
Nedsmutsningsgrad
3
Skyddsklass
II Skyddsisolering
Termisk kontinuerlig ström A
10
Åtdragningsmoment fästskruvar
1,3
Åtdragningsmoment kontaktskruv
0,6-0,8
Beskrivning
Produktbeskrivning
Positionsbrytarna används för positionsregistrering och positionsövervakning av rörliga delar i maskiner och anläggningar. Alla positionsbrytare har en tvångsöppnande NC-kontakt enligt IEC 60947-5-1.
Material
Hölje av plast, glasfiberförstärkt.
Kontakt (elektrisk) silver.
Tryckstift av plast (drivningsform B enligt EN 50047).
Kontakt (elektrisk) silver.
Tryckstift av plast (drivningsform B enligt EN 50047).
Anmärkning
Komplett positionsbrytare i kompakt utformning. Plasthuset är utrustat med ett låsbart gångjärnsförsett lock. Locket kan öppnas med en skruvmejsel och stängs utan hjälp av verktyg. Det finns en öppning M20x1,5 för kabelgenomföringen. Kablarna ansluts via skruvklämmorna.
Positionsbrytaren är utrustad med ett tryckstift som manöverdon. Beroende på utgångssituation kan detta stiftet bytas ut mot andra manöverdon.
Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Positionsbrytaren är utrustad med ett tryckstift som manöverdon. Beroende på utgångssituation kan detta stiftet bytas ut mot andra manöverdon.
Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Brukstid: 20 år.
Mekanisk livslängd: 10 000 000 kopplingscykler.
Tvångsstyrd NC-kontakt: enligt EN 60947-5-1.
Tvångsöppningskraft: >40 N.
Villkorlig nominell kortsslutningsspänning enligt EN 60947-5-1: 400 A.
Användningsområde enligt IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V/3 A.
DC13: 24 V/3 A.
Brukstid: 20 år.
Mekanisk livslängd: 10 000 000 kopplingscykler.
Tvångsstyrd NC-kontakt: enligt EN 60947-5-1.
Tvångsöppningskraft: >40 N.
Villkorlig nominell kortsslutningsspänning enligt EN 60947-5-1: 400 A.
Användningsområde enligt IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V/3 A.
DC13: 24 V/3 A.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.