- Enkel och snabb inställning av manöverdonet med 45° på positionsbrytaren
- Tvångsöppningskraft > 40 N
- Hög manövreringshastighet
Beskrivning
Material
Hus av stål, hjul av plast.
Anmärkning
Manöverdonet kan fästas på positionsbrytaren i steg om 45°. Därmed är en anpassning till alla utgångssituationer möjlig.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.