Material
Hus i aluminium.
Utförande
Hus svarteloxerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Utförande
Hus svarteloxerat.
Anmärkning
Fotoelektrisk gaffelsensor förenar sändare och mottagare i en enda enhet och är därmed perfekt inriktade mot varandra. De avger en exakt ljusstråle i form av synligt rött ljus eller osynligt infrarött ljus. Den fina ljusstrålen genererar en ljuspunkt med mycket liten diameter över hela gaffelbredden. Känslighetsinställningen sker då via en integrerad potentiometer. Därigenom går det att upptäcka även de minsta delarna, hålen, spåren eller skårorna. Om den aktiva ljusstrålen mellan sändare och mottagare bryts, kopplas utgången bort.
Det finns två olika val: omkoppling till mörkt (öppnande) respektive omkoppling till ljust (slutande). Inställbar via en omkopplare direkt på enheten.
Samtliga gaffelsensorer har kapslingsklass IP67. Anslutningen sker via en kontaktanslutning M8x1, 3-polig.
Det finns två olika val: omkoppling till mörkt (öppnande) respektive omkoppling till ljust (slutande). Inställbar via en omkopplare direkt på enheten.
Samtliga gaffelsensorer har kapslingsklass IP67. Anslutningen sker via en kontaktanslutning M8x1, 3-polig.
Manövrering
Inställning av känslighet:
- vid vänsterstopp hos potentiometern är känsligheten som störst, mycket små delar detekteras. Okänsligheten för smuts är liten.
- vid högerstopp är känsligheten som minst, stora delar detekteras. Okänsligheten för smuts är stor.
Inställning omkopplare NO/NC
- Vänsterstopp = NO (slutande)
- Högerstopp = NC (öppnande)
- vid vänsterstopp hos potentiometern är känsligheten som störst, mycket små delar detekteras. Okänsligheten för smuts är liten.
- vid högerstopp är känsligheten som minst, stora delar detekteras. Okänsligheten för smuts är stor.
Inställning omkopplare NO/NC
- Vänsterstopp = NO (slutande)
- Högerstopp = NC (öppnande)
Användning
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.