{"product":{"productId":"agid.35145","price":443.2,"name":"Nätdel 24 V DC, 60 W, 2,5A, ingång 90-264 V AC med M12 bussning A-kodad"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Anmärkning
Kompakt strömförsörjning för stationär AC/DC för industriellt bruk med en inspänning på 90 till 264 V AC och en utspänning på 24 V DC. Extremt robust, lång livslängd även i krävande miljöer.
Ingångssida: anslutningskabel 1,8 meter lång med kallhylsa C13 och SCHUKO-kontakt, vinklad.
Utgångssida: fast ansluten ledning 1,8 meter lång med kontaktanslutning M12x1 A-kodad (fyrpolig bussning) med skruvlåsning.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Ingångssida: anslutningskabel 1,8 meter lång med kallhylsa C13 och SCHUKO-kontakt, vinklad.
Utgångssida: fast ansluten ledning 1,8 meter lång med kontaktanslutning M12x1 A-kodad (fyrpolig bussning) med skruvlåsning.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Temperaturområde
-30 °C till +70 °C.
Fördelar
Skydd mot kortslutning, överbelastning, överspänning och övertemperatur.
Komplett slutet hus.
LED-signallampa för driftindikering.
Effektförbrukning i lastfri drift under 0,075 W.
Komplett slutet hus.
LED-signallampa för driftindikering.
Effektförbrukning i lastfri drift under 0,075 W.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.