{"product":{"productId":"agid.34109","price":235.48,"name":"Väljarknapp, spärr, inbyggnadsversion, Ø 22,3 mm platt stickkontakt, kompakt"},"currency":"SEK"}
Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Väljarknapp svart.
Silverfärgad frontram.
Silverfärgad frontram.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Väljarknapp svart.
Silverfärgad frontram.
Silverfärgad frontram.
Anmärkning
Väljarknapp med vinghandtag i rund design med integrerad kontaktgivare och anslutningar för platta pluggar (använd delvis eller helt isolerade platta uttag).
Väljarknapparna imponerar med sin ergonomiska design. De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är enkla att montera. Väljarknapparna uppfyller alla relevanta standarder.
IP-skyddsklassen avser framsidan.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Väljarknapparna imponerar med sin ergonomiska design. De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är enkla att montera. Väljarknapparna uppfyller alla relevanta standarder.
IP-skyddsklassen avser framsidan.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: 30 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 30 000 kopplingscykler vid nominell last.
Mekanisk livslängd: 30 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 30 000 kopplingscykler vid nominell last.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -40 °C till +80 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
Tillbehör
Monteringshus 81200, 81200-05.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.