text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Silverfärgad frontram.
vita integrerade LED-lampor.
Anmärkning
Momentan tryckknapp i rund design med integrerad kontaktgivare och anslutningar för platta pluggar (använd delvis eller helt isolerade platta uttag). Med knapplock och integrerad vit LED. Färgen representeras av den färgade ringen.

Tryckknapparna imponerar med sin platta konstruktion och ergonomiska design. De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är enkla att montera. Knapparna uppfyller alla relevanta standarder.

Certifikat/standarder som efterlevs:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler vid nominell last.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -40 °C till +80 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
Tillbehör
Monteringshus 81200, 81200-05.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också