text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Röd/grön tryckknapp med etikett.
Antracitfärgad frontram.
Anmärkning
Dubbel tryckknapp momentan med kontaktblock (1 st normalt stängt, 1 st normalt öppet) med skruvanslutning. De dubbla tryckknapparna består var och en av en röd och grön tryckknapp märkt 0/I. Den nötningsbeständiga laserbeläggningen på komponenterna garanterar långvarig läsbarhet.

De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är lätta att montera. De dubbla tryckknapparna uppfyller alla relevanta standarder.

Certifikat/standarder som efterlevs:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

IP-skyddsklassen avser framsidan.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: 30 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler vid nominell last.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -40 °C till +80 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också