{"product":{"productId":"agid.34098","price":234.19,"name":"Belyst tryckknapp, inbyggnadsversion, Ø 22,3 mm platt kontakt, kompakt"},"currency":"SEK"}
Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Silverfärgad frontram.
vita integrerade LED-lampor.
vita integrerade LED-lampor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Silverfärgad frontram.
vita integrerade LED-lampor.
vita integrerade LED-lampor.
Beställningsinformation
Beställ knapplock och etiketter separat.
Anmärkning
Momentan tryckknapp i rund design med integrerad kontaktgivare och anslutningar för platta pluggar (använd delvis eller helt isolerade platta uttag). Med integrerad vit LED. Olika signalfärger kan visas med valfria knapplock (ett knapplock krävs för en ren finish).
Tryckknapparna imponerar med sin platta konstruktion och ergonomiska design. De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är enkla att montera. Knapparna uppfyller alla relevanta standarder.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
IP-skyddsklassen avser framsidan.
Tryckknapparna imponerar med sin platta konstruktion och ergonomiska design. De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är enkla att montera. Knapparna uppfyller alla relevanta standarder.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
IP-skyddsklassen avser framsidan.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler vid nominell last.
Mekanisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler vid nominell last.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -40 °C till +80 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
Tillbehör
Knapplock 81040.
Etiketter 81040-15.
Lockborttagare 81040-10.
Monteringshus 81200, 81200-05.
Etiketter 81040-15.
Lockborttagare 81040-10.
Monteringshus 81200, 81200-05.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.