{"product":{"productId":"agid.34703","price":544.8,"name":"Summerelement, kontinuerlig/pulston, Ø70 mm 24 V AC/DC"},"currency":"SEK"}
Material
Polykarbonat.
Utförande
svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polykarbonat.
Utförande
svart.
Anmärkning
Summerelement för akustisk signalering av tillstånd och fel på maskiner och system. Med 2 toner att välja mellan. Kontinuerlig ton och pulserande ton (inställbar via skjutreglage i summerelementet).
Summern kan fungera som en ren akustisk varningssignal med ett anslutningselement eller så kan den kombineras med andra ljus- eller akustiska element för att bilda en signalpelare (max. 5 element möjliga). Summerelementet monteras och demonteras med hjälp av ett vridlås.
För idrifttagning krävs ett anslutningselement. Beställ detta separat.
Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (typ 12).
Summern kan fungera som en ren akustisk varningssignal med ett anslutningselement eller så kan den kombineras med andra ljus- eller akustiska element för att bilda en signalpelare (max. 5 element möjliga). Summerelementet monteras och demonteras med hjälp av ett vridlås.
För idrifttagning krävs ett anslutningselement. Beställ detta separat.
Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (typ 12).
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Volym på 1 meters avstånd: max 55 dB (A)
Antal toner: 2
Akustisk signalbild: kontinuerlig ton, pulserande ton
Ljudfrekvens: 3 500 Hz
Akustisk livslängd: 5 000 timmar.
Volym på 1 meters avstånd: max 55 dB (A)
Antal toner: 2
Akustisk signalbild: kontinuerlig ton, pulserande ton
Ljudfrekvens: 3 500 Hz
Akustisk livslängd: 5 000 timmar.
Temperaturområde
-20 °C till +50 °C.
Tillbehör
Anslutningselement 81400-30.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.