text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Polykarbonat.
Utförande
svart.
Anmärkning
Sirenelement för akustisk signalering av tillstånd och fel på maskiner och system. Med 2 toner att välja mellan. Kontinuerlig ton och alternerande ton (inställbar via skjutreglaget i sirenelementet). Volymen är inställbar med en omkopplare.

Sirenen kan fungera som en ren akustisk varningssignal med ett anslutningselement eller så kan den kombineras med andra ljus- eller akustiska element för att bilda en signalpelare (max. 5 element möjliga). Sirenelementet monteras och demonteras med hjälp av ett vridlås.

För idrifttagning krävs ett anslutningselement. Beställ detta separat.

Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (typ 12).
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Volym på 1 meters avstånd: max 105 dB (A)
Antal toner: 2
Akustisk signalbild: kontinuerlig ton, alternerande ton
Volym inställbar: via omkopplare
Volymjusteringsområde: ca 95 till 105 dB (A)
Ljudfrekvens: 3 000 Hz
Akustisk livslängd: 5 000 timmar.
Temperaturområde
-20 °C till +50 °C.
Tillbehör
Anslutningselement 81400-30.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också