{"product":{"productId":"agid.34698","price":1844.48,"name":"Signalpelare, LED grön, gul, röd, Ø70 mm komplett enhet"},"currency":"SEK"}
Material
Belysningselement polykarbonat.
Anslutningselement polyamid, glasfiberförstärkt.
Ändlock polykarbonat.
Fot med integrerat rör, polyamid, glasfiberförstärkt.
Anslutningselement polyamid, glasfiberförstärkt.
Ändlock polykarbonat.
Fot med integrerat rör, polyamid, glasfiberförstärkt.
Utförande
Belysningselement slätt utvändigt, räfflat invändigt. Färgerna grön, gul, röd.
Anslutningselement, ändlock, fot med integrerat rör, svart.
Anslutningselement, ändlock, fot med integrerat rör, svart.
Visa mer
Visa mindre
Signalpelare, LED grön, gul, röd, Ø70 mm komplett enhet, form A
från
1 844,48 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Signalpelare, LED grön, gul, röd, Ø70 mm komplett enhet, form B
från
2 119,89 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Belysningselement polykarbonat.
Anslutningselement polyamid, glasfiberförstärkt.
Ändlock polykarbonat.
Fot med integrerat rör, polyamid, glasfiberförstärkt.
Anslutningselement polyamid, glasfiberförstärkt.
Ändlock polykarbonat.
Fot med integrerat rör, polyamid, glasfiberförstärkt.
Utförande
Belysningselement slätt utvändigt, räfflat invändigt. Färgerna grön, gul, röd.
Anslutningselement, ändlock, fot med integrerat rör, svart.
Anslutningselement, ändlock, fot med integrerat rör, svart.
Anmärkning
LED-signalpelare för optisk signalering av tillstånd och fel på maskiner och system. De tre elementen är utrustade med den senaste LED-tekniken och signalerar ett kontinuerligt eller blinkande ljus i färgerna grönt, gult och rött som är synligt runt om (inställbart via ett skjutreglage i respektive ljuselement). LED-signalpelaren har en modulär design och en diameter på 70 mm.
Den modulära designen gör att signalpelaren kan utökas med ytterligare belysning eller akustiska element (max. 5 element möjliga).
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE EAC, WEEE.
Den modulära designen gör att signalpelaren kan utökas med ytterligare belysning eller akustiska element (max. 5 element möjliga).
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE EAC, WEEE.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Ljusfärg: grön/gul/röd
Ljusbild: kontinuerligt/blinkande ljus (inställbar med skjutreglage)
Blinkfrekvens: 1 Hz
Optisk livslängd: max 50 000 timmar.
Ljusfärg: grön/gul/röd
Ljusbild: kontinuerligt/blinkande ljus (inställbar med skjutreglage)
Blinkfrekvens: 1 Hz
Optisk livslängd: max 50 000 timmar.
Temperaturområde
-20 °C till +50 °C.
Montage
Den elektriska anslutningen görs i anslutningselementet via fjäderbelastade klämmor. Kabeldiameter max 11 mm.
Ledartvärsnitt för entrådsledare från 0,5 till 1,5 mm².
För fler- och fintrådiga ledare från 0,25 till 1,5 mm².
Ledartvärsnitt för entrådsledare från 0,5 till 1,5 mm².
För fler- och fintrådiga ledare från 0,25 till 1,5 mm².