text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Polykarbonat.
Utförande
Slät utvändigt, räfflad invändigt. Med integrerad LED.
Anmärkning
LED-ljuselement för optisk signalering av tillstånd och fel på maskiner och system. Elementen är utrustade med den senaste LED-tekniken och signalerar ett kontinuerligt eller blinkande ljus som är synligt runt om (inställbart via ett skjutreglage i ljuselementet).

Ljuset kan fungera som en rent optisk varningssignal med ett anslutningselement eller så kan det kombineras med andra ljus- eller akustiska element för att bilda en signalpelare (max. 5 element möjliga). Belysningselementet monteras och demonteras med hjälp av ett vridlås.

För idrifttagning krävs ett anslutningselement. Beställ detta separat.

Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (typ 12).
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Ljusbild: kontinuerligt/blinkande ljus (justerbar med skjutreglage)
Blinkfrekvens: 1 Hz
Optisk livslängd: max 50 000 timmar.
Temperaturområde
-30 °C till +60 °C
Tillbehör
Anslutningselement 81400-30.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också