{"product":{"productId":"agid.34704","price":297.59,"name":"Anslutningselement, Ø70 mm 12\u2013230 V AC/DC"},"currency":"SEK"}
Material
Anslutningselement polyamid, glasfiberförstärkt.
Ändlock polykarbonat.
Ändlock polykarbonat.
Utförande
Anslutningselement och ändlock svart.
Visa mer
Visa mindre
Anslutningselement, Ø70 mm 12–230 V AC/DC, form A
från
297,59 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Anslutningselement, Ø70 mm 12–230 V AC/DC, form B
från
297,59 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Anslutningselement, Ø70 mm 12–230 V AC/DC, form C
från
968,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Anslutningselement polyamid, glasfiberförstärkt.
Ändlock polykarbonat.
Ändlock polykarbonat.
Utförande
Anslutningselement och ändlock svart.
Anmärkning
Anslutningselementet fungerar som en kraftfördelare för de efterföljande strukturerna. På anslutningselementet kan belysnings- eller akustiska element kombineras till en signalpelare (max. 5 element möjliga). Anslutningselementet levereras alltid med ändlock. Ändskyddet används för att stänga anslutningselementet eller som förslutning för översta belysningselementet.
Den elektriska anslutningen görs i anslutningselementet via fjäderbelastade klämmor. Kabeldiameter max 11 mm.
Ledartvärsnitt för entrådsledare från 0,5 till 1,5 mm².
För fler- och fintrådiga ledare från 0,25 till 1,5 mm².
Med form C sker anslutningen via en M12-kontaktanslutning.
Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (typ 12).
Den elektriska anslutningen görs i anslutningselementet via fjäderbelastade klämmor. Kabeldiameter max 11 mm.
Ledartvärsnitt för entrådsledare från 0,5 till 1,5 mm².
För fler- och fintrådiga ledare från 0,25 till 1,5 mm².
Med form C sker anslutningen via en M12-kontaktanslutning.
Certifikat/uppfyllda standarder:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (typ 12).
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Temperaturområde
-20 °C till +50 °C.
Montage
Form A: Anslutningselement för montering på plana ytor (med tätningsplåt).
Form B: Anslutningselement för montering på rör Ø25 mm.
Form C: Anslutningselement med M12 kontaktanslutning för montering på plana ytor eller på rör Ø 25mm (med tätningsplåt).
Form B: Anslutningselement för montering på rör Ø25 mm.
Form C: Anslutningselement med M12 kontaktanslutning för montering på plana ytor eller på rör Ø 25mm (med tätningsplåt).