{"product":{"productId":"agid.34716","price":123.8,"name":"Installationsadapter Ø62 mm, form WK"},"currency":"SEK"}
- Installationsadapter för utanpåliggande lampor
- Diameter 62 mm
- Enkel, intuitiv montering
Beskrivning
Material
Polykarbonat/ABS.
Utförande
grå.
Anmärkning
Installationsadaptern fungerar som sockel för utanpåliggande lampor Ø62 mm. Den utanpåliggande lampan fästs på installationsadaptern utan verktyg med hjälp av ett bajonettlås. Den utanpåliggande lampan snäpper sedan fast på installationsadaptern med ett klicklås.
Certifikat/uppfyllda standarder:
Form B, E: EAC, cULus, UL (typ 12).
Form WK: EAC.
Certifikat/uppfyllda standarder:
Form B, E: EAC, cULus, UL (typ 12).
Form WK: EAC.
Temperaturområde
-30 °C till +60 °C
Montage
Form B: Golvinstallation för installation på plana ytor (med tätningsplåt).
Form E: Enkelhålsinstallation för installation på plana ytor (med mutter och tätningsplatta).
Form WK: Vinkelinstallation med kabelförskruvning.
Form E: Enkelhålsinstallation för installation på plana ytor (med mutter och tätningsplatta).
Form WK: Vinkelinstallation med kabelförskruvning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.