Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Röd tryckknapp.
Hus: svart/gult.
Hus: svart/gult.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Röd tryckknapp.
Hus: svart/gult.
Hus: svart/gult.
Anmärkning
Nödstoppsknapparna används för att stänga av maskiner och anläggningar vid fara. Tryckknappen stannar nere när den trycks in och kan sedan låsas upp genom att vridas åt höger eller vänster. Den röda knappen sitter på ett gult underlag. Det gör att den syns tydligt.
Certifikat/uppfyller standarder:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certifikat/uppfyller standarder:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Mekanisk livslängd: 50 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 50 000 kopplingscykler vid nominell last.
Öppnarkontakt tvångsöppnande: enligt EN 60947-5-1, bil. K.
Märkisolationsspänning Ui: 250 V.
Termisk kontinuerlig ström: 10 A.
Brukskategori enligt IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Mekanisk livslängd: 50 000 kopplingscykler.
Elektrisk livslängd: 50 000 kopplingscykler vid nominell last.
Öppnarkontakt tvångsöppnande: enligt EN 60947-5-1, bil. K.
Märkisolationsspänning Ui: 250 V.
Termisk kontinuerlig ström: 10 A.
Brukskategori enligt IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -50 °C till +85 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +55 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +55 °C.
Fördelar
Säkerhetskontakten (slutare) övervakar ständigt förbindelsen mellan nödstoppsknappen och kontaktelementet. Om nödstoppsknappen separeras från kontaktelementet på grund av dålig montering eller mekanisk skada överbryggar säkerhetskontakten direkt och maskinen stannar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.