{"product":{"productId":"agid.34116","price":179.73,"name":"HUS, IRL1M, PLAST GRÅ"},"currency":"SEK"}
Hus
plast
grå
- Installationsöppning Ø 22,3 mm
Försäljningsenhet
179,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Hus
Material
grundkropp
plast
Färg
grundkropp
grå
B=Bredd
72
H=Höjd
64
L=Längd
84
B1
54
D1
5,2
Kapslingsklass
IP65
Kontrollpunkter
1
L1
67
Monterings-Ø
22,3
Referensnummer
IRL1M
RoHS
true
T
52
Beskrivning
Material
Plast ABS.
Utförande
ljusgrå.
Anmärkning
Tomt hus för upp till 5 kontrollpunkter. Det robusta huset av ABS-plast har en installationsdiameter på 22,3 mm för att rymma kommando- och signalanordningar. Det är lämpligt som ytmonterat hus för användning inom alla industrisektorer. Huset har urtag för etiketter. Interiören erbjuder tillräckligt med utrymme för att installera de nödvändiga komponenterna.
Huset har en fördefinierad kabelingång på varje framsida. 1 st öppen Ø 20,2 mm, 1 st brytbar med förutbestämd brottpunkt Ø 20,2 mm.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA.
IP-skyddsklassen beror på de använda komponenterna.
Huset har en fördefinierad kabelingång på varje framsida. 1 st öppen Ø 20,2 mm, 1 st brytbar med förutbestämd brottpunkt Ø 20,2 mm.
Certifikat/standarder som efterlevs:
CE, UKCA.
IP-skyddsklassen beror på de använda komponenterna.
Temperaturområde
Lagringstemperatur: -40 °C till +70 °C.
Drifttemperatur: -40 °C till +60 °C.
Drifttemperatur: -40 °C till +60 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.