text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Plast.
Kontaktanslutningar AgNi.
Utförande
Silverfärgad frontram.
vita integrerade LED-lampor.
Anmärkning
Indikatorlampor i rund design och anslutningar för platta stickproppar (använd delvis eller helt isolerade platta uttag). Med integrerad vit LED. Olika signalfärger kan visas med valfritt tillgängliga kalotter (en kalott krävs för en ren finish).

Indikeringslamporna imponerar med sin platta konstruktion och ergonomiska design. De har en installationsdiameter på 22,3 mm och är enkla att montera. Indikeringslamporna uppfyller alla relevanta standarder.

Certifikat/standarder som efterlevs:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.

IP-skyddsklassen avser framsidan.
Tekniska data
Monteringsläge: valfritt.
Elektrisk livslängd: 1 000 000 kopplingscykler vid nominell last.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -40 °C till +80 °C.
Drifttemperatur: -25 °C till +70 °C.
Tillbehör
Kalotter 81175-99.
Etiketter 81040-15.
Lockborttagare 81040.
Monteringshus 81200, 81200-05.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också