Material
Hus: plast.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Visa mer
Visa mindre
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad, Form A, bussning rak
från
98,05 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad, Form B, bussning vinklad
från
99,45 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus: plast.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolering ledare: PP (4-polig PVC).
Kontakt: kopparlegering.
Kontaktyta: Au (guld).
Låsning: förnicklat zinkgods.
Utförande
Bussning (hona).
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Husfärg: svart.
Kabelfärg: svart.
Anmärkning
Kontaktanslutning med skruvlåsning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,4 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
Ledarmärkning enligt färgkod DIN 47100.
Kodning A. Rekommenderat åtdragningsmoment för låsningen 0,4 Nm.
Kontaktanslutningarna är utformade för att användas vid konstruktion av anläggningar, styrsystem och elutrustning.
Tekniska data
Antal anslutningscykler: ≥ 100.