text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kabelkedja
Utförande 1
ska öppnas i innerradien
Material grundkropp
polyamid
B1=Bredd, utsida
166,5
B=Bredd, invändigt
150
G=Antal delar
20
H1=Höjd, utsida
50
H=Höjd, invändigt
35
L=Längd
1040
Dragavlastning
80850-33-35150
E
350
M
580
N
254
R
150
RoHS
true

Beskrivning

Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande
Svart. Öppnas i innerradien.
Anmärkning
Kabelkedja för säker dragning av flexibla el- och dataledningar samt för trycklufts- och hydraulslangar. Den modulärt uppbyggda kedjan är enkel att korta av och förlänga.

Materialet är UV-beständigt och passar därmed även för utomhusbruk.
Tekniska data
Teknisk egenskap i fribärande område:
Hastighet: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Temperaturområde
-30 °C till +125 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också