text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Sockel
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
polyprpylen
Färg grundkropp
svart
Färg komponent
svart
B=Bredd
20
L=Längd
180
B1
26
H1
18,1
Klämområde mm
8-35
L1
29
Profil
I
RoHS
true
Spårbredd
8
UNSPSC Code
31162800

Beskrivning

Material
Sockel av glasfiberförstärkt polyamid.
Kardborreband av polypropylen.
Utförande
Sockel svart, självsläckande enligt UL94-V0.
Kardborreband svart, självsläckande enligt UL94-V2.
Anmärkning
Kardborrebandet på sockeln fungerar som ett monteringshjälpmedel för varsamt fäste av ledningar, kablar och slangar. Sockeln är redan försedd med ett kardborreband. Kardborrebandet kan plockas av sockeln och föras in utan verktyg. Kardborrebandet kan öppnas och förslutas igen hundratals gånger.

Kardborrebandet på sockeln är lämpad för direktmontering på aluminiumprofiler.

Sockeln kan monteras med klämfoten i aluminiumprofilens spår utan verktyg. Genom att vrida sockeln 45° kan den monteras tvärs över eller parallellt med profilspåret.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också