{"product":{"productId":"agid.32636","price":1199.92,"name":"HOOK AND LOOP FASTENER AUF ROLLE, B=25,L=25000, POLYPROPYLEN SVART"},"currency":"SEK"}
Kardborreband
polyprpylen
svart
- Självsläckande enligt UL94-V2
- Kan kapas till önskad längd
- Kabelbunten kan utan problem förlängas
Försäljningsenhet
1 199,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kardborreband
Material
grundkropp
polyprpylen
Färg
grundkropp
svart
B=Bredd
25
L=Längd
25000
RoHS
true
Beskrivning
Material
Polypropylen.
Utförande
Svart, självsläckande enligt UL94-V2.
Anmärkning
Kardborreband av polypropylen av högsta kvalitet, kan öppnas och förslutas igen hundratals gånger.
Kardborrebanden är avsedda för att bunta ihop, ordna och säkra kablar och ledningar.
Självsläckande enligt UL94-V2. Kan kapas till önskad längd.
Kardborrebanden är avsedda för att bunta ihop, ordna och säkra kablar och ledningar.
Självsläckande enligt UL94-V2. Kan kapas till önskad längd.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.