Gängad Spindel
för justerbara fötter
stål
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla gängade spindlar kan kombineras med alla plattor
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4301
71,29 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Spindel
Utförande 1
för justerbara fötter
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M16
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
14,5
L=Gänglängd
200
SW
22
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De justerbara fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta.
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + 30 mm.
(Fotens totalhöjd = L + 30 mm)
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + 30 mm.
(Fotens totalhöjd = L + 30 mm)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.