{"product":{"productId":"agid.35658","price":67.05,"name":"Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och förlängt låsstift och låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Version i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ej härdat 1.4305.
Svampformad knopp av termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Anmärkning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.