text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Elektrocylindern är en kompakt och kraftfull lösning för exakta linjära rörelser i maskinen.

Elektrocylindern är en IO-Link-spindeldrivning. Den innovativa allt-i-ett-tekniken förenar en servomotor, en servostyrenhet och en kulskruv i en kompakt design. Börvärden i realtid matas ut via kommunikationsgränssnittet IO-Link.
Elektrocylindern är kompatibel med befintliga system och kräver inget utrymme i kopplingsskåpet. Enkla tvåpunktsrörelser kan styras via en digital signal, medan potentiometrar möjliggör individuell justering av kraft och hastighet direkt på drivenheten.
Material
Hus, gavel: Aluminium, färglöst anodiserat.
Skjutrör: Aluminium, hårdanodiserat.
Tätningar: PUR, EPDM, NBR.
Gängfäste: Rostfritt stål.
Skruvar: Galvaniserat stål.
Spindel: Seghärdat stål.
Spindelmutter: Rullagerstål.
Täckskydd för vridknappar: Rostfritt stål.
Smörjnippel: Galvaniserat stål.
Insticksskruvkopplingar: Zink, förnicklat.
Anmärkning
Elektrocylindern fungerar som en elektromekanisk spindeldrivning för linjära rörelser. Dess huvudkomponenter är synkron-servomotorn, spindeldrivningen och den integrerade elektroniken. Alla komponenter är placerade i huset. Utdrags- och indragningshastigheten samt kraftbegränsningen ställs in steglöst via vridknappar direkt på huset eller så anges de inställda värdena variabelt och i realtid via IO-Link-gränssnittet. Hastigheter, accelerationer och andra parametrar kan ändras, vilket gör att positioneringsuppgifter kan utföras på samma sätt som i komplexa servo-tillämpningar. Styrning via enkla digitala signaler, t.ex. de som används för att styra en enkel pneumatikcylinder, är också möjlig.

Grundmåtten är baserade på ISO 15552.
Anslutnings- och tillbehörsmåtten motsvarar ISO 15552.
Tekniska data
Spindeltyp: kulrotation.
Integrerad linjärstyrning: 15 mm profilskenstyrning med kullager.
Motortyp: Synkron servomotor.
Rotorlägesgivare: Absolut, single turn, 12 bit.
Kolvstång med vridsäkring: Glidstyrning (inget externt vridmoment).
Maximal kabellängd: 20 meter
Antal digitala signalingångar: 3 (utkörning, inkörning, inlärning).
Antal digitala signalutgångar: 3 (utkört, inkörd, redo).
Egenskaper för signalingång: Galvaniskt isolerad från effektdelen. Inte galvaniskt isolerade från varandra.
Kopplingslogik utgångar: Push Pull.
Kopplingslogik: Positiv koppling.
Referenskörning: Externt anslag/manuellt via IO-Link.

Vikt med 100 mm slaglängd: 2,8 kg.
Extra vikt per 10 mm slaglängd: 0,74 kg.
Extra för rörlig massa/10 mm slaglängd: 0,00585 kg.
Användning
Med en matning på 48 V måste behovet av en bromschopper kontrolleras före varje användning. Vid generatordrift (kvadrant 2 och 4) kan det uppstå överspänningar som måste begränsas med en bromschopper.
Temperaturområde
Lagertemperatur: -20 °C till +60 °C.
Drifttemperatur: 0 °C till +40 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn