Positioneringscylindrar med kilspännsystem
Mekaniskt spännsystem från norelem fixerar standardkomponenter på nolltid
Lång livslängd, enkel montering och ett spännområde på 0 till 30 milimeter– positioneringscylindrarna från norelem med kilspännsystem fixerar och centrerar pålitligt standardkomponenter och anpassar sig snabbt till ändringar i produktionsprocessen.
Mekaniska positioneringssystem används i många olika processer inom automatiserad tillverkning. De behöver vara snabba och pålitliga och gå lätt att justera vid behov.
Positioneringscylindrarna från norelem med kilspännsystem uppfyller alla dessa kriterier. De består av brunerat seghärdat stål och finns i fyra olika diametrar på 10 till 20 mm. Cylindrarna har en hållkraft på 5,4 kN till 22,6 kN inom ett spännområde på 0 till 30 mm. Det gör att de är perfekta för många tillverkningsprocesser där fästning och fixering av standardkomponenter är A och O – även vid snabbytessysten.
Lätt montering, många fördelar
När man ska montera positioneringscylindrarna är det tillräckligt att använda standardverktyg. Det går till och med att förspänna cylindern för hand. Centrerings- eller fästelement behöver inte användas. Jämfört med lösningar med kulor erbjuder positioneringscylindrarna från norelem särskilt en betydligt högre hållkraft vid samma åtdragningsmoment. Det högkvalitativa axial-nållagret imponerar med det höga bärighetstalet och den långa livslängden.
Ytterligare fördelar:
- Lätt att ställa in spännområde
- Oberoende av diameter och borrhålets ytegenskaper (upp till H12)
- Neddragande effekt
- Anordningsflexibilitet för snabb reaktion på ändringar i produktionsprocessen
Som tillbehör erbjuder norelem ett reparationsset (Skruv med försänkt skalle, O-ring och 3-delade backar) som gör lätt att snabbt reparera positionscylindrarna.
I utbildningscentret som norelem ACADEMY erbjuder finns nu även produktinformation om positioneringscylindrar med kilspännsystem.