text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Nytt inom spännteknik

Nu har norelem många nya produkter som gör det lättare att fästa och spänna fast arbetsstycken och komponenter

norelem har breddat området Spännteknik betydligt: fler än 800 artiklar har tillkommit i sortimentet för spännteknik. Det finns till exempel nyheter och utökningar inom nollpunktsspännteknik och kategorierna Spännjärn och Plattor.

I huvudgruppen ”norelem fixerar” har dessa kategorier i undergrupp 01000 utökats ”Plattor”, ”Påbyggnadselement”, ”Uppspänningsvinklar“ och ”Uppspänningskuber”. Dessa produkter fungerar som bas i en spännanordning. Bland annat finns tre nya produktfamiljer i kategorin ”Plattor”: bottenplattor av gråjärn med rasterhål i runt och fyrkantigt utförande samt plattor av gråjärn med fyrkantiga hål. Med dessa lösningar som kan positioneras och fästas direkt på maskinbordet kan användarna bygga upp modulära fixturer.

I undergrupp 04000 har norelem bland annat utökat kategorin ”Spännjärn” med sju produktfamiljer. De olika typerna av spännjärn räknas till de mekaniska spännelementen. Hos norelem finns både förtillverkade komponentgrupper och enskilda delar som kan användas för att sammanställa individuella komponentgrupper. Olika former och utföranden gör att spännjärnen kan användas för en mängd olika uppgifter och tillämpningar. Spännjärnen behövs inom konstruktion av maskiner, fixturer och prototyper. De håller fast arbetsstycket säkert vid till exempel fräsning och svetsning.

Sist men inte minst har norelem nu en ny undergrupp, nämligen 42000 ”Nollpunktsspännteknik”. Där ingår fyra kategorier: ”Nollpunktsspännsystem”, ”Modulspännsystem 80 för 5-axlig bearbetning”, ”Modulspännsystem 50 för 5-axlig bearbetning“ och ”Modulspännsystem 138 för 5-axlig bearbetning“. I den här kategorin har norelem samlat en rad verktyg som sparar tid och arbete vid fastspänningen. Med nollpunktsspännsystemen kan fixturer och arbetsstycken spännas fast snabbt och exakt och referensköras på alla spånskärande verktygsmaskiner och maskinbearbetningscenter samt på gnistbearbetnings- och mätmaskiner. Platta, fixtur, skruvstycke eller arbetsstycke – med dessa system kan byten utföras sekundsnabbt med definierad nollpunkt och en upprepningsprecision på under 0,005 mm.