{"product":{"productId":"agid.4559","price":889.6,"name":"Induktiv närhetsbrytare, form A, hus med gänga och anslutningskabel"},"currency":"SEK"}
- Höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter
- Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt
- Med kortslutningsskydd och polaritetsskydd
- Kapslingsklass IP 67
- Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål eller förnicklad mässing.
Aktiv yta i PBT.
Aktiv yta i PBT.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.
Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Säkerhet
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED-indikering
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.