text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Induktiv Närhetsbrytare
Form
A
Utförande 1
induktiv
Utförande 2
med gänga
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
plast
G=Gänga
M08X1
I=Ström max. (ma)
200
L=Huslängd
30
MAT3=Material aktiv yta
PBT
N=Antal ledare x ledartvärsn.
3X0,14 MM²
P=Kabellängd
5000
Sn=Kopplingsavstånd (mm)
1,5
f=Kopplingsfrekvens (Hz)
3000
Anslutningstyp
PUR-kabel

Beskrivning

Material
Hus i rostfritt stål eller förnicklad mässing.
Aktiv yta i PBT.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.

Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Säkerhet
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED-indikering

P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också