Induktiv Närhetsbrytare
induktiv
rostfritt stål
- Höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter
- Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt
- Med kortslutningsskydd och polaritetsskydd
- Kapslingsklass IP 67
- Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
857,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Induktiv Närhetsbrytare
Form
A
Utförande 1
induktiv
Utförande 2
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
polyacetal
D=Diameter
4
I=Ström max. (ma)
100
L=Huslängd
27
MAT3=Material aktiv yta
POM
N=Antal ledare x ledartvärsn.
3X0,14 MM²
P=Kabellängd
5000
Sn=Kopplingsavstånd (mm)
1,5
f=Kopplingsfrekvens (Hz)
3000
Anslutningstyp
PUR-kabel
L1
15,4
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål.
Aktiv yta i POM.
Aktiv yta i POM.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.
Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Säkerhet
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED-indikering
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.