text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Induktiv Närhetsbrytare
Form
B
Utförande 1
induktiv
Utförande 2
med gänga
Material grundkropp
mässing
Material komponent
polyamid
G=Gänga
M08X1
I=Ström max. (ma)
200
L=Huslängd
59
MAT3=Material aktiv yta
PA 12
Sn=Kopplingsavstånd (mm)
1,5
f=Kopplingsfrekvens (Hz)
1000
Anslutningstyp
kontaktanslutningar 3-polig
L1
50

Beskrivning

Material
Hus i rostfritt stål eller förnicklad mässing.
Aktiv yta i PBT eller PA 12.
Utförande
Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning
Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.

Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C
Säkerhet
Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.
Ritningsinformation
1) LED-indikering

BN = brun
BK = svart
BU = blå
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment