text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

pneumatisk cylinder

poster / sida
3 av 3 poster
  • poster / sida
    3 av 3 poster

    Upptäck norelems produktsortiment

    Tryckluftscylindrar från norelem

    I tryckluftscylindrarna från norelem utförs en rörelse i rak linje med hjälp av tryckluft. Tryckluftscylindrarna kallas även pneumatiska cylindrar. Tryckluftscylindrarna kan drivas med filtrerad, torkad luft och oljade eller icke oljade. De kan användas i omgivningsvillkor med temperaturer mellan -20 °C och +80 °C.

    Eftersom tryckluftscylindrarna är så robusta kan de användas inom de mest skilda områden. De förekommer till exempel i formsprutningsmaskiner och inom transport-, driv och hanteringsteknik.

    Tryckluftscylindrarnas uppbyggnad och funktion

    I hela sortimentet av tryckluftscylindrar från norelem används aluminium och rostfritt stål till cylinderrören, aluminium eller pressgjutet aluminium till gavlarna, rostfritt stål och seghärdat stål till kolvstången samt polyuretan eller akrylnitril-butadien-gummi i kolv- och kolvstångstätningen. Cylinderkolvarna tillverkas av mässing och kolvens styrhylsor av sinterbrons.

    Cylinderrören är anodiserade eller blanka, gavlarna blanka, lackerade eller anodiserade och kolvstängerna blanka eller hårdförkromade (beroende på modell).

    Utföranden av tryckluftscylindrar/pneumatiska cylindrar

    I norelems webbutik finns tryckluftscylindrarna/de pneumatiska cylindrarna i tre olika utföranden: standardcylindrar, kompakta cylindrar och runda cylindrar.

    Standard-tryckluftscylinder DIN ISO 15552

    Standardcylindern i lättkonstruktion enligt DIN ISO 15552 finns med kolvdiametrar på 32 till 80 millimeter och slaglängder på 25 till 250 millimeter. Den konstruktionsoptimerade designen sparar 20 procent av materialet när denna standardcylinder tillverkas. Cylinderröret är av anodiserat aluminium och kolvstången av hårdförkromat seghärdat stål. Kolvstången med yttergänga har en inställbar pneumatisk dämpning och kan utökas med en positionsavkänning.

    Kompakt tryckluftscylinder DIN ISO 21287, dubbelverkande med magnetkolv

    De kompakta cylindrarna enligt DIN ISO 21287 från norelem finns med inner- eller yttergänga och med kolvdiametrar på 20 till 40 millimeter samt slaglängder på 10 till 50 millimeter. De kompakta cylindrarna enligt DIN ISO 21287 har elastisk dämpning i båda ändar och kan utökas med positionsavkänning för närhetsbrytare. Cylinderröret är tillverkat i anodiserat aluminium och kolvstången i rostfritt stål. De kompakta cylindrarna passar perfekt för trånga utrymmen. Trycksättningen av tryckluftscylindern går då snabbt.

    Rund tryckluftscylinder DIN ISO 6432

    Precis som de kompakta tryckluftscylindrarna har de runda cylindrarna enligt DIN ISO 6432 från norelem en elastisk dämpning i båda ändar och kan utökas med en positionsavkänning för närhetsbrytare. De runda cylindrarna har kolvdiametrar på 10 till 25 millimeter och slaglängder på 10 till 200 millimeter, materialet är rostfritt stål. De runda cylindrarna har dessutom en standardiserad inpassningsprecision. Runda tryckluftscylindrar är idealiska för användningar med låg belastning eller låg kraft och kan även monteras utan fästelement.

    Enkelverkande kontra dubbelverkande cylindrar

    I norelems webbutik och ”THE BIG GREEN BOOK” skiljer vi mellan enkelverkande och dubbelverkande tryckluftscylindrar.

    Single-acting pneumatic cylinder

    Double-acting cylinder

    Has only one air port

    Is operated purely with compressed air

    Requires a spring to return to the start position

    The pneumatic cylinder is moved out and in with compressed air

    When retracting and advancing, the pneumatic cylinder can work at almost full power

    Fördelar med tryckluftscylindrarna

    • Cylinderns hastighet och kraft kopplas resp. regleras steglöst
    • Når enormt höga arbetshastigheter
    • Vid överbelastningar som orsakar stopp brukar tryckluftsapparater sällan skadas
    • Tryckluftsapparater har enklare konstruktion än eldrivna apparater och är därför oftast lättare
    • Till skillnad från elektriska system avger tryckluftssystem inte värme från decentraliserade drivenheter, utan bara från själva kompressorn.
    • Tryckluftssystem behöver inga returledningar eftersom frånluften kan släppas ut direkt i omgivningen