Material
Cylinderrör: aluminium.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: seghärdat stål 1.0503.
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: seghärdat stål 1.0503.
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Utförande
Cylinderrör: anodiserat.
Gavlar: lackerade.
Kolvstång: krompläterad.
Gavlar: lackerade.
Kolvstång: krompläterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Cylinderrör: aluminium.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: seghärdat stål 1.0503.
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: seghärdat stål 1.0503.
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Utförande
Cylinderrör: anodiserat.
Gavlar: lackerade.
Kolvstång: krompläterad.
Gavlar: lackerade.
Kolvstång: krompläterad.
Anmärkning
Dubbelverkande tryckluftscylinder i konstruktionsoptimerad design enligt DIN ISO 15552. Kolvstång med yttergänga, positionsavkänning och inställbar pneumatisk dämpning.
Dessa robusta cylindrar kan användas inom många områden.
Dessa robusta cylindrar kan användas inom många områden.
Tekniska data
Funktion: dubbelverkande.
Driftmedium: filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Arbetstryck: 1 till 10 bar.
Dämpning: inställbar pneumatisk dämpning på båda sidor.
Monteringsläge: valfritt.
Positionsavkänning: kan sättas i ovanifrån i T-spåret för närhetsbrytare.
Pneumatisk anslutning: DIN EN ISO 228/1.
Driftmedium: filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Arbetstryck: 1 till 10 bar.
Dämpning: inställbar pneumatisk dämpning på båda sidor.
Monteringsläge: valfritt.
Positionsavkänning: kan sättas i ovanifrån i T-spåret för närhetsbrytare.
Pneumatisk anslutning: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.