- Dubbelverkande
- Integrerad elastisk dämpning på båda sidor
- T-sensorspår för fastsättning av närhetsbrytaren
- För fastspänning med små mått
Beskrivning
Material
Cylinderrör: aluminium.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: rostfritt stål 1.4301 (fr.o.m. cylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: rostfritt stål 1.4301 (fr.o.m. cylinder-Ø 32 mm 1.4021).
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Utförande
Cylinderrör: anodiserat.
Gavlar: blanka.
Kolvstång: blank.
Gavlar: blanka.
Kolvstång: blank.
Anmärkning
Dubbelverkande tryckluftscylinder enligt DIN ISO 21287. Kolvstång med innergänga, positionsavkänning för närhetsbrytare och elastisk dämpning.
Tack vare de kompakta måtten passar de här cylindrarna perfekt för trånga utrymmen.
Tack vare de kompakta måtten passar de här cylindrarna perfekt för trånga utrymmen.
Tekniska data
Funktion: dubbelverkande.
Driftmedium: filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Arbetstryck: 1 till 10 bar.
Dämpning: elastisk dämpning på båda sidor.
Monteringsläge: valfritt.
Positionsavkänning för närhetsbrytare.
Pneumatisk anslutning: DIN EN ISO 228/1.
Driftmedium: filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Arbetstryck: 1 till 10 bar.
Dämpning: elastisk dämpning på båda sidor.
Monteringsläge: valfritt.
Positionsavkänning för närhetsbrytare.
Pneumatisk anslutning: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.