text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Pneumatisk Cylinder
Utförande 1
1384
Utförande 2
yttergänga
Produkttyp
standardcylinder
Norm DIN ISO
15552
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
seghärdat stål
D2=Cylinder-Ø
40
F6=Kolvkraft vid 6 bar (N)
716
F6=Returkraft vid 6 bar (N)
601
S=Slag
125
A
38
A1
12,5
A2
7,5
B
54
D
M12X1,25
D1
16
D2
35
D3
M06
L
260
L1
24
L2
30
L3
22
L4
12
L5
4
P
G1/4
P1
202
P2
14
SW
13
SW1
2,5
T
16,5
T1
4,5

Beskrivning

Material
Cylinderrör: aluminium.
Gavlar: aluminiumpressgjutgods.
Kolvstång: seghärdat stål 1.0503.
Kolv- och kolvstångstätning: PU.
Utförande
Cylinderrör: anodiserat.
Gavlar: lackerade.
Kolvstång: krompläterad.
Anmärkning
Dubbelverkande tryckluftscylinder i konstruktionsoptimerad design enligt DIN ISO 15552. Kolvstång med yttergänga, positionsavkänning och inställbar pneumatisk dämpning.

Dessa robusta cylindrar kan användas inom många områden.
Tekniska data
Funktion: dubbelverkande.
Driftmedium: filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Arbetstryck: 1 till 10 bar.
Dämpning: inställbar pneumatisk dämpning på båda sidor.
Monteringsläge: valfritt.
Positionsavkänning: kan sättas i ovanifrån i T-spåret för närhetsbrytare.
Pneumatisk anslutning: DIN EN ISO 228/1.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också