Fotplatta
zink
svart pulverlackerad
- För att fästa justerbara fötter, hjul, ögleskruvar och andra element
- Med spårmuttrar kan fotplattan även skruvas fast på sidan av profilen
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
- Utförande: blanka eller pulverlackerade i svart
132,81 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fotplatta
Utförande 2
typ b
Material grundkropp
zink
Färg grundkropp
svart pulverlackerad
B=Bredd
45
BN=För spår
10
D=Gänga
M14
H=Höjd
16
L=Längd
90
P=Profil
45X90
A
45
D1
14,5
D2
20
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Typ
B
Beskrivning
Material
Zinkgods.
Utförande
Blank eller svart pulverlackerad.
Anmärkning
För att fästa ställfötter, hjul, ögleskruvar och andra element. Med spårmuttrar kan fotplattan även skruvas fast på sidan av profilen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.